Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FBS 3-6 - Steekbrug
3030242

Steekbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 3, kleur: rood

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Door toepassing van 2- t/m 50-polige bruggen kunnen in de twee brugschachten van het CLIPLINE complete-systeem in één arbeidsgang maximaal 50 klemmen worden doorverbonden