WST 10/35 - Waarschuwingsafdekking
3030006

Waarschuwingsschildje, 5-polig, voor klembreedten 10,2 mm, 12,2 mm en 16 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt voorkomen
Waarschuwingslabel en waarschuwingsafdekkingen zijn bestemd voor het afdekken en identificeren van netaansluitklemmen
De waarschuwingsschildjes vergrendelen in de schroef-/bedieningsschachten van de betreffende klem
Deelbaar in lengte- en dwarsrichting