STTBS 2,5-DIO/O-U BK - Componentenaansluitklem
3028005

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale stroom: 0,5 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten