UK 5 N-PHR - Aansluitklem
3026560

Aansluitklem, met testbusschroeven aan de rechterzijde, voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten