AB-SK 65
-
Ondersteuningsblok
3026489
Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 6,2 mm, hoogte: 95,5 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor de montage van schermklemmen SK
De enkelzijdige schermondersteuningsbokken AB-SK zijn bijzonder geschikt voor een ruimtebesparende aderaansluiting bij klemmen en modulen met zijdelingse kabelinvoer