UKH 95 BU - Klem voor hoge stromen
3010136

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak