UKH 50-FE-IB - Klem voor hoge stromen
3009080

Klem voor hoge stromen, met binnenzeskantschroeven, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 150 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 16 mm2 - 70 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam