UIKN 16 BU
-
Nulscheidingsklem
3006166
Nulscheidingsklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 76 A, Speciale en gecombineerde aansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | Montage-instructie: Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst |
Producttype | Installatieklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,43 W |
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail | 140 A |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 16 mm² |
aandraaimoment scheidingsschuif | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
1e etage aansluiting rechts | |
Aansluitmethode | Speciale en gecombineerde aansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 11 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 12 ... 4 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 4 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 10 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Nominale stroom | 76 A |
belastingsstroom maximaal | 90 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm²) |
nominale spanning | 400 V |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
Breedte | 12 mm |
breedte van de eindplaat | 1,8 mm |
Hoogte | 43,5 mm |
Diepte op NS 32 | 52 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47 mm |
Diepte op NS 35/15 | 54,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -40 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 16 mm² | 1,92 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 10 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 2,5 mm2/0,7 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
schroefdraad | M3 |
Artikelnummer | 3006166 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1252 |
Productcode | BE1252 |
GTIN | 4017918091385 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 23,185 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 23,185 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EK 116 - Voedingsklem 0401010
-
EK 135 - Voedingsklem 0401023
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007248
-
D-UK 4/10 BU - Afsluitplaat 3003101
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nulverzamelrail 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nulverzamelrail 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Nulverzamelrail 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Nulverzamelrail 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Nulverzamelrail 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Nulverzamelrail 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Nulverzamelrail 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Nulverzamelrail 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Nulverzamelrail 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Nulverzamelrail 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Nulverzamelrail 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Nulverzamelrail 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Nulverzamelrail 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Nulverzamelrail 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Nulverzamelrail 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Nulverzamelrail 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nulverzamelrail 0402006
-
AKG 16 BU - Aansluitklem 0423014
-
AKG 35 BU - Aansluitklem 0424013
-
IAK 16 - Aftakklem 2715982
-
AB/NS - Ondersteuningsblok 1201141
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
AP-NLS N - Afdekprofiel 1013634
Uw voordelen
Met schroefscheidingsschuif
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem