UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) - Zekeringsklem
3005646

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 6,3 x 32, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede:  0,5 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbindbaar met de vaste brug FBI ...