CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 6,3 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
600 V | 12 A | 26 - 10 |