PTFIX 12X1,5-G GY - Verdelerblok
3002799

Verdelerblok, Basisklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 12, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: plakken, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Flexibele toepassing door rail- of directe montage