cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 10 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Toebehoren, rastermaat: 5,08 mm, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
| Productfamilie | UK 3-MVSTB |
| aantal polen | 1 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| belastingsstroom maximaal | 12 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| test-stootspanning | 4 kV |
| belastingsstroom maximaal | 12 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| teststift | A3 |
| Breedte | 5,08 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,5 mm |
| Hoogte | 48 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 47 mm |
| lengte | 48 mm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| contactoppervlak | tin Sn |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 3002335 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1241 |
| Productcode | BE1241 |
| GTIN | 4017918090241 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,149 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,079 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |