E AB A 130X80X60 12MPT - Klemmenkast
3001999

Klemmenkast, met 12 klemmen 2,5 mm2 in push-in-aansluittechniek, materiaal: ABS, grijs, 130 mm x 80 mm x 60 mm, sluitmethode: geschroefde deksel

Productdetails









Uw voordelen

Klemmenkast met afdekplaat en voorgemonteerde klemmenstrook
Snelle aansluiting zonder extra benodigde componenten