E AB A 85X83X60 6MPT
-
Klemmenkast
3001998
Klemmenkast, met 6 klemmen 2,5 mm2 in push-in-aansluittechniek, materiaal: ABS, grijs, 85 mm x 83 mm x 60 mm, sluitmethode: geschroefde deksel
Productdetails
Uw voordelen
Klemmenkast met afdekplaat en voorgemonteerde klemmenstrook
Snelle aansluiting zonder extra benodigde componenten