UK 10-PLUS BU
-
Aansluitklem
3001475
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, schroefaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw
Productdetails
Producttype | Meerdraadsklem |
Productfamilie | UK |
Aantal Aansluitingen | 3 |
Aantal rijen | 2 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,82 W |
Aantal aansluitingen per etage | 3 |
nominale doorsnede | 10 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Opmerking | doorvoer |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 11 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
belastingsstroom maximaal | 76 A (bij aderaansluitingen van 16 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
1e etage aansluiting rechts | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 7 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
belastingsstroom maximaal | 41 A (bij aderaansluitingen van 6 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Breedte | 10,2 mm |
Hoogte | 53 mm |
Diepte op NS 32 | 52 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 47 mm |
Diepte op NS 35/15 | 54,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3001475 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1212 |
Productcode | BE1212 |
GTIN | 4017918089948 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,6 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
ISSBI 10-10 - Brug 0301521
-
FBI 2-10 - Vaste brug 0203483
-
FBI 10-10 - Vaste brug 0203276
-
EB 2-10 - Inlegbrug 0203153
-
EB 3-10 - Inlegbrug 0203328
-
EB 10-10 - Inlegbrug 0203137
-
WS 5-10 - Waarschuwingsschildje 1004429
-
WS 4-10 - Waarschuwingsschildje 1004225
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Teststekerstrook 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Teststekerstrook 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Teststekerstrook 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Teststekerstrook 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Teststekerstrook 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Teststekerstrook 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Teststekerstrook 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Teststekerstrook 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Teststekerstrook 0303406
-
PSB 4/7/6 - Teststekerstrook 0303299
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
Uw voordelen
Deze tweelingaansluitklemmen zijn ontworpen voor potentiaalvermenigvuldiging
Aan de schakelkastzijde kunnen twee onafhankelijke aderaansluitingen worden gebruikt
Universele voet voor montage op NS 35...- of NS 32...-montagerails
Probleemloze aansluiting van aders die qua type en doorsnede zeer verschillend zijn
Kunnen in het midden van de klem worden doorverbonden, ook met de ernaast gelegen aansluitklemmen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem