UK 10-PLUS - Aansluitklem
3001381

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 57 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, schroefaansluiting, 1e etage aansluiting rechts, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Deze tweelingaansluitklemmen zijn ontworpen voor potentiaalvermenigvuldiging
Universele voet voor montage op NS 35...- of NS 32...-montagerails
Aan de schakelkastzijde kunnen twee onafhankelijke aderaansluitingen worden gebruikt
Probleemloze aansluiting van aders die qua type en doorsnede zeer verschillend zijn
Kunnen in het midden van de klem worden doorverbonden, ook met de ernaast gelegen aansluitklemmen