IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64022Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00540VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40017896Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |