Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Veiligheidsrelais
2986960

Veilig koppelrelais voor SIL 3 High- en Low-Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, twee vrijgavecircuits, een meldcontacten, module voor Safe-State-Off-toepassingen, geïntegreerd testpulsfilter, steekbare schroefaansluiting, breedte: 17,5 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

17,5 mm smalle behuizing
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
Gedwongen contacten volgens EN 50205
2 vrijgavecircuits
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing