CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel
2986698

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Allen-Bradley (Kinetix)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: AB Kinetix
D-SUB-aansluiting 15-polig (HD)
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m