Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Koppelrelais
2986588

Veilig koppelrelais voor SIL 2 High- en Low-Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 2 vrijgavecircuits, 1 meldcontact, moduul voor Safe-State-Off-toepassingen, geïntegreerd testpulsfilter, breedte: 17,5 mm, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

17,5 mm smalle behuizing
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
Gedwongen contacten volgens EN 50205
2 vrijgavecircuits
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing