PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-state-relaismodule
2982663
PLC-INTERFACE voor NAMUR-toepassingen, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en geïntegreerde schakeling, voor montage op montagerail NS 35/7,5, uitgang plus-schakelend, voedingsspanning 24 V DC
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | NAMUR-initiatoren |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | I |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,34 W |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V DC |
test-stootspanning | 0,4 kV |
stuurstroomcircuit | |
Nominale ingangsspanning UN | 8,2 V DC ±10 % |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
nullastspanning | 8,2 V DC ±10 % |
schakelpunt | ≥ 2,1 mA (in geleidende toestand) |
≤ 1,2 mA (in geblokkeerde toestand) | |
6,3 mA ... 10 mA (bij kortsluiting) | |
0 mA ... 0,35 mA (bij aderbreuk) | |
schakelhysterese | ca. 0,2 mA |
interne weerstand | ca. 1 kΩ |
kabellengte | < 30 m |
Benaming | signaaluitgang |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
nominale uitgangsspanning | ≤ 100 mV (in geleidende toestand) |
UVN - UR; in geblokkeerde toestand | |
Continue grensstroom | 50 mA |
overdrachtsfrequentie | ca. 350 Hz |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1,5 V (UR) |
statusindicatie | Led (groen) |
Foutindicatie | led rood |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Benaming | storingsmelduitgang |
nominale uitgangsspanning | UVN - URest |
Continue grensstroom | 50 mA |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 2 V (URest) |
Foutindicatie | led rood |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2982663 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6213 |
Productcode | DK6213 |
GTIN | 4046356147330 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,437 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,54 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systeemaansluiting 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systeemaansluiting 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systeemaansluiting 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systeemaansluiting 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Aansluitmogelijkheid voor PLC-V8-adapter
Gestabiliseerde voedingsspanning voor de NAMUR-initiator
24 V/50 mA-digitale uitgang voor directe aansluiting van PLC's
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem