OV-24DC/ 60DC/4
-
Halfgeleiderrelais
2982647
Solid-state-relais, voor signaalversterking en galvanische scheiding van stuurstroom en belasting, steekbaar in de soldeerbare steeksokkels SIM-AMS resp. met printaansluiting voor directe montage op de printplaat, ingang: 4,25-32 V DC, uitgang: 1-60 V DC/4 A
Productdetails
Uw voordelen
Geringe afmetingen
Geen elektromagnetische storingen
Geen slijtage zelfs niet bij hoge schakelfrequenties
Hoge testspanning tot 4 kV tussen stuur- en belastingscircuit
Elektrisch geïsoleerde behuizing
Dendervrij schakelen - geen bewegende delen
Schakelvermogen tot 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A of 480 V AC/5 A