CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel
2981758

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Parker Drives

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: PARKER Drives
D-SUB-aansluiting 15-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m