Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - Uitbreidingsmodule
2981745

1-kanaals contactuitbreiding met TBUS-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, de contacten vallen vertraagd af (0,3 ... 3 sec), Cat. 3, PL e volgens EN ISO 13849, breedte: 22,5 mm, steekbare Push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot Cat. 3/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508