PSR-SCF- 24UC/URM/2X21
   - 
  Koppelrelais
    
      2981363
      
      
    
  
      Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 2 wisselcontacten, 1-kanaals, vaste schroefklem, breedte: 17,5 mm
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
        Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
        Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
        1- of 2-kanaals aansturing
        2 wisselcontacten (EN 50205 type B)