PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - Uitbreidingsmodule
2981046

1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, breedte: 22,5 mm, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

1- en 2-kanaals aansturing
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508