UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - Actief moduul
2979469

VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 8 miniatuurrelais, steeds 1 maakcontact, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geringe bouwbreedte van slechts 55 mm (8 kanalen) resp. 202 mm (32 kanalen)
Led-statusindicatie per signaalcircuit en voedingsspanning
Universele toepassingen van 1 mA tot 3 A continue stroom door 2-laags hardvergulde contacten
Vrijloop- en polariteitsdiode per signaalcircuit
Steekbare miniatuurrelais met steeds één maakcontact