OPT-60DC/ 48DC/100
-
Miniatuur-solid-state-relais
2966621
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, ingangs-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 60 V DC, uitgang: 3-48 V DC/100 mA
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Insoldeerbaar op printplaat
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A