Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatuur-solid-state-relais
2966618

Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, ingangs-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-48 V DC/100 mA

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Insoldeerbaar op printplaat
Schakelvermogen tot 24 V DC/5 A