OPT-60DC/ 24DC/ 2
-
Miniatuur-solid-state-relais
2966605
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 60 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/3 A
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Trillings- en schokbestendig
RT III-dicht (wasdicht)
Slijtvast en lange levensduur
Insoldeerbaar op printplaat
Schakelvermogen tot 24 V DC/3 A