REL-MR-110DC/21HC AU
-
Enkel relais
2961561
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 110 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Afzonderlijke relais |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 06.07.2025 |
Levensduur elektrisch | zie diagram |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,45 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 110 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 71,5 V DC ... 264 V DC |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | bipolair |
typische ingangsstroom bij UN | 4,1 mA |
aanspreektijd typ. | 7 ms |
afvaltijd typ. | 3 ms |
spoelweerstand | 26600 Ω ±15 % (bij 20 °C) |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
schakelspanning minimaal | 100 mV (bij 10 mA) |
Continue grensstroom | 50 mA |
inschakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelstroom minimaal | 1 mA (bij 24 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, AC15) |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V |
schakelspanning minimaal | 12 V (bij 10 mA) |
Continue grensstroom | 16 A |
inschakelstroom maximaal | 50 A (20 ms) |
schakelstroom minimaal | 10 mA (bij 12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 384 W (bij 24 V DC) |
58 W (bij 48 V DC) | |
48 W (bij 60 V DC) | |
50 W (bij 110 V DC) | |
80 W (bij 220 V DC) | |
4000 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,2 A (bij 250 V, DC13) | |
2 A (bij 24 V, AC15) | |
2 A (bij 120 V, AC15) | |
2 A (bij 250 V, AC15) |
Aansluitmethode | steker / soldeeraansluiting |
Maatschets |
|
Breedte | 12,7 mm |
Hoogte | 29 mm |
diepte | 15,7 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand (> 70 °C ≥ 2,5 mm) |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2961561 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6932 |
Productcode | DK6932 |
GTIN | 4017918937959 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,23 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,56 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
RT III-dicht (wasdicht)
Tot 16 A schakelstroom
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem