Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaismodule
2948937

Ingangs-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 220 V DC, uitgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Productdetails








Compatibele producten