CM125-LG/H 12,5/BO BK
   - 
  Elektronicabehuizing
    
      2942894
      
      
    
  
      Complete behuizing, Complete behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 125 mm, diepte: 102 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Robuuste behuizingstechniek
        Eenvoudige klikmontage op de symmetrische montagerail volgens EN 60715
        Aanrakingsveilige en tegen omgevingsinvloeden beveiligde montage van de elektronica
        Variabel in het onderbrengen van verschillende aansluitelementen (van meerpolige connectoren tot elektronica-printklemmen)