MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - Scheidingsversterker
2924883

Ex i-NAMUR-scheidingsversterkers voor het gebruik van Ex i-naderingssensoren en schakelaars in de explosiegevaarlijke omgeving. Passieve transistoruitgang (resistief volgens EN 60947-5-6). aantal kanalen: 1, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Kabelfouttransparantie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Signaalingang: intrinsiekveilig [Ex ia]; voor NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6) of schakelcontacten
Signaaluitgang met resistief gedrag (transistor), covereenkomstig EN 60947-5-6
Signaaluitgopg met kabelfouttropsparoptie, kabelfoutmelding direct via de signaaluitgopg op SPS of PLS
Tot 5 kHz schakelfrequentie
Omschakelbare signaalrichting
In- en uitschakelbare bedradingsfoutherkenning (LFD)
SIL 2 volgens IEC/EN 61508
Galvanische 3-weg-scheiding
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Steekbare aansluitklemmen, push-in-aansluittechniek
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Moduulbreedte: 12,5 mm