MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD
-
Klepsturingsmodule
2924867
Ex i-klepsturingsmoduul voor de aansturing van Ex i-magneetkleppen in Ex-omgevingen, logica-ingang, nullastspanning 22,6 V, stroombegrenzing bij 48 mA, kabelfouttransparantie, foutmeldingsuitgang, tot SIL 3 volgens IEC 61508, schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | MACX Analog |
| Configuratie | DIP-switch |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Potentiaalscheiding | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding uitgang/ingang, foutmeldingsuitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/ingang, foutmeldingsuitgang IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding, T-busconnector IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding, T-busconnector IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding ingang/foutmeldingsuitgang/voeding | |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vermogensdissipatie | < 2,2 W |
| Signaal: Logica | |
| Aantal ingangen | 1 |
| schakelniveau "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (of open) |
| schakelniveau "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroom | < 12 mA |
| ingangsimpedantie | 3 MΩ (hoogohmig bij bekabelingsfout aan de uitgang) |
| immuun voor testpulsen | Ja |
| melden: Foutmeldingsuitgang | |
| Type contactswitch | maakcontact |
| Type uitgangssignaal | transistoruitgang, passief |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| Schakelstroom maximaal | 50 mA |
| kortsluitvast | ja |
| Signaal: Spanning | |
| beschrijving van de uitgang | intrinsiekveilig |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangsspanning | ≥ 9,36 V DC (48 mA) |
| stroombegrenzing | > 48 mA (met draadbreukherkenning) |
| reactietijd | < 30 ms |
| nullastspanning | > 22,5 V DC |
| kortsluitvast | ja |
| Draadbreukherkenning | > 10 kΩ (Kabelbreuk) |
| < 50 Ω (Kortsluiting) | |
| in-/uitschakelbaar via DIP-switch | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| testbus | |
| max. diameter | 2,3 mm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
| max. interne capaciteit Ci | 11 nF |
| max. uitgangsspanning Uo | 25,3 V |
| max. uitgangsstroom Io | 94 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 595 mW |
| Max. interne weerstand Ri | 269 Ω |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 32,2 mH / 2,85 µF |
| IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 16,1 mH / 0,81 µF |
| IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 4 mH / 0,095 µF |
| IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 20 mH / 0,55 µF, 10 mH / 0,57 µF, 1 mH / 0,61 µF, 0,5 mH / 0,7 µF, 0,2 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 5 mH / 289 nF, 0,5 mH / 489 nF |
| IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| led geel (schakeltoestand) | |
| led rood (bedradingsfout) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 112,5 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
| -20 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| 300 V AC/DC | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 63 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominale isolatiespanning | 190 V |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 56 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 49 °C |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC |
| Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326 |
| ATEX | |
| Codering | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificaat | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Codering | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | 2022122316115979 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Listed |
| Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 3 |
| INMETRO | |
| Codering | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | DNV 18.0145 X |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2924867 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1214 |
| Productcode | DK1214 |
| GTIN | 4046356635172 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 173,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 694591bb-5c04-446b-b18f-0111548034d0 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Ingang: logica
Uitgang: intrinsiekveilig [Ex ia]; nullastspanning > 22,6 V DC; stroombegrenzing > 48 mA
Bedradingsfoutherkenning (in-/uitschakelbaar), via signaalcircuit en via separate foutmeldingsuitgang
Transparant voor testimpulsen
Tot SIL 3 volgens IEC/EN 61508
Veilige galvanische scheiding tussen uitgang, ingang, voeding en foutmeldingsuitgang
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Steekbare aansluitklemmen, schroefaansluittechniek
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Moduulbreedte: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem