Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - Scheidingsversterker
2924249

2-kanaals Ex-i NAMUR-scheidingsschakelversterkers met breed voedingsspanningsbereik voor naderingsinitiatoren en schakelaars. Als signaaluitgang is per kanaal een relais met wisselcontact beschikbaar. Foutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en afschakeling van het uitgangsrelais
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
Led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
Signaaluitgang relais (wisselcontact)
Ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten, [Ex ia] IIC
Galvanische 3-weg-scheiding
2-kanaals