Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS 750/30-ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2920256

Type 2-overspanningsbeveiligingssteker met varistor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding, uitvoering: 750 V AC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Te gebruiken in krachtige industriële netwerken en windturbines (stator) door hoge nominale spanning