UM100-PROFIL 100CM
-
Profiel
2914563
Profielbehuizingen, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 100 mm, profielbreedte (buitenzijde): 122,6 mm, lengte: 1000 mm, diepte: 21,5 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 3,6 mm
Productdetails
Producttype | Onderste deel opbouwbehuizing |
Behuizingstype | Profielbehuizingen |
Behuizingsserie | UM |
Productfamilie | UM100 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
diepte | 21,5 mm |
lengte | 100 cm |
Buitenafmeting | |
Profielbreedte (buitenzijde) | 122,6 mm |
Binnenafmeting | |
Profielbreedte (binnenzijde) | 100 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 50 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 50 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Inbouwpositie | parallel ten opzichte van de montagerail |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2914563 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACHDBA |
Productcode | ACHDBA |
GTIN | 4017918959159 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 400 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 606 g |
Douanetariefnummer | 39162000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UMK-BF - Bevestigingsflens 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Zijelement 2906490
-
UM108-SE - Zijelement 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Zijelement 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Zijelement 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Zijelement 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Zijelement 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Zijelement 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Zijelement 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Zijelement 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Zijelement 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Zijelement 2709370
-
UM108-SE-A60 - Zijelement 2959748
-
UM108-SE-A73 - Zijelement 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Zijelement 2709383
-
UM108-A/U CM - Afdekkap 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Afdekkap 2706852
-
UM108-LG 10 - Zijelement 2959780
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem