UM 45-PROFIL 100CM - Profiel
2914550

Profielbehuizingen, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 41,85 mm, profielbreedte (buitenzijde): 44,8 mm, lengte: 1000 mm, hoogte: 44,8 mm, diepte: 18,95 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 3 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen