UM 108-PROFIL 100CM - Profiel
2907525

Profielbehuizingen, Basisprofiel, open, profielbreedte (binnenzijde): 122,6 mm, profielbreedte (buitenzijde): 107,5 mm, lengte: 1000 mm, diepte: 21,5 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 3,6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen