Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME B-12,5 MKDSO GN - Blindstop
2906872

Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (MKDSO), breedte: 11 mm, hoogte: 17,05 mm, diepte: 8,55 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021)

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94