VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2906281
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (2-draadssysteem: L1, PEN), met meldcontact.
Productdetails
| Producttype | Afleidercombinatie |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN-type | T1 / T2 |
| Voedingssysteem IEC | DC |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
| 30 lbf-in. (UL) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 77,1 mm |
| diepte | 89,2 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| signaalrichting | L-N / L-PEN |
| nominale spanning UN | -48 V DC (RRH) |
| 60 V DC | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| 80 A | |
| aardstroom IPE | ≤ 0,6 mA |
| ≤ 0,6 mA | |
| standby vermogensopname PC | ≤ 45 mVA |
| ≤ 45 mVA | |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 12,5 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 6,25 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 39 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), lading | 6,25 As |
| 6,25 As | |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), impulsenergie | 39 kJ/Ω |
| 39 kJ/Ω | |
| bliksemteststroom (10/350) µs (L-N), stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 0,4 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 0,4 kV |
| restspanning Ures | ≤ 0,4 kV (bij In) |
| ≤ 0,35 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (bij 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 80 A AC (gG - 16 mm²) | |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A AC (gG) |
| 160 A AC (gG) | |
| Aanvullende technische gegevens | |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV | 75 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 75 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 75 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| maximale continue spanning MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| nominale spanningsbeveiliging VPR | 400 V |
| nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 400 V |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
| nominale afleidstootstroom In (L+) - (L-) | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| nominale spanning | 60 V DC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| gemeten begrenzingsspanning MLV | 1240 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 1240 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
| SPD-type | 1CA |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 10 ... 2 |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN 61643-11 / UL 840 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2906281 |
| Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 12 Stuks |
| Verkoopcode | CL1151 |
| Productcode | CL1151 |
| GTIN | 4055626063065 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 149,52 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 149 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Doorverbindingsbrug 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Doorverbindingsbrug 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2 2905652
Uw voordelen
Rackmontage van 2U-panel-applicaties
Steekrichting in het verlengde van de ader
Varianten met en zonder potentiaalvrij meldcontact
Railmontage
Geschikt voor VAL-MS-stekkers, type 1 en type 2
Polarisatie bij de eerste keer insteken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem