VAL-US 60/O-FM
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2
2906280
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit basiselement en beveiligingssteker met vermogensvaristor, voor montage op NS 35/7,5, 1-kanaals
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor netvoedingen NEMA |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Aansluitmethode | Biconnect-klemmen |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 (IEC) |
14 ... 2 (UL) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
30 lbf-in. (UL) | |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
14 ... 2 (UL) | |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,6 mm |
Hoogte | 77,1 mm |
diepte | 89,2 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT |
beveiligingscircuits | L-PEN |
(L+) - (L-) | |
(L-) - PE | |
(L+) - PE | |
signaalrichting | L-N / L-PEN |
nominale spanning UN | 60 V DC |
-48 V DC (RRH) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 75 V AC |
100 V DC | |
max. continue spanning UC (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
max. continue spanning UC (L-PEN) | 75 V AC |
100 V DC | |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 0,45 mA |
standby vermogensopname PC | ≤ 35 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 15 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-PEN) | 15 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 0,55 kV |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,55 kV |
beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 0,55 kV |
restspanning Ures | ≤ 0,55 kV (bij In) |
≤ 0,425 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,325 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
TOV-gedrag bij UT (L-PEN) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A AC (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | max. 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV | 75 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 75 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 75 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
maximale continue spanning MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
nominale spanningsbeveiliging VPR | 500 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L-N) | 0,5 kV |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L+) - (L-) | 0,33 kV |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L+/L-) -G | 0,33 kV |
nominale afleidstootstroom In | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (L-N) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (L+) - (L-) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (L+/L-) - G | 10 kA |
beveiligingscircuits | L-L |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
nominale spanning | 60 V DC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
gemeten begrenzingsspanning MLV | 630 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 630 V |
SPD-type | 4CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 61643-11 / UL 840 |
normen/bepalingen | EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2906280 |
Verpakkingseenheid | 12 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 12 Stuks |
Verkoopcode | CL1321 |
Productcode | CL1321 |
GTIN | 4055626063058 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 129,075 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 129,075 g |
Douanetariefnummer | 85363090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Doorverbindingsbrug 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Doorverbindingsbrug 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2910333
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2 2905652
Uw voordelen
Rackmontage van 2U-panel-applicaties
Steekrichting in het verlengde van de ader
Varianten met en zonder potentiaalvrij meldcontact
Railmontage
Geschikt voor VAL-MS-stekkers, type 1 en type 2
Polarisatie bij de eerste keer insteken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem