MACX MCR-VDC
-
Spanningsmeetwaardeomvormer
2906242
MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Productdetails
| Producttype | Spanningsmeetwaardeomvormers |
| spaninstelling | ± 20 % |
| zero-instelling | ± 20 % |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,2 W |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
| reactietijd (10-90 %) | < 16 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,015 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | < 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) |
| Potentiaalscheiding | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding Meetcircuit naar voedingscircuit en uitgang IEC 61010-2-030 | |
| normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
| Testspanning | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Meetcategorie | II (1000 V) |
| III (600 V) | |
| IV (300 V) | |
| Isolatie | verhoogde isolatie |
| Potentiaalscheiding Voedingscircuit naar uitgangscircuit IEC 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC 61010-1 |
| Testspanning | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspanningscategorie | III (300 V) |
| IV (150 V) | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 60 mA |
| meten | |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| Ingangsspanningsbereik | -550 V DC ... 550 V DC |
| max. ingangsspanning | ± 660 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 5500 kΩ |
| impulsvorm | gelijkspanning |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -370 V DC ... 370 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 3700 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -250 V DC ... 250 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 2500 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -170 V DC ... 170 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 1700 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -120 V DC ... 120 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 1200 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -80 V DC ... 80 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -54 V DC ... 54 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -36 V DC ... 36 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
| meten | |
| Ingangsspanningsbereik | -24 V DC ... 24 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 240 kΩ |
| Signaal: Spanning | |
| uitgangssignaal spanning | -10 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | ≤ 11 V |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
| rimpel | 50 mV |
| Signaal: Huidig | |
| uitgangssignaal stroom | -20 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | ≤ 22 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
| max. capacitieve belasting | < 1000 pF |
| max. inductieve belasting | < 1 mH |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 113 mm |
| diepte | 114 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (geen condens) |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Listed |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | rijgbaar met tussenafstand = 10 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2906242 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMB21 |
| Productcode | CMMB21 |
| GTIN | 4055626050928 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 157 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 211,7 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210125 |
| ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Instelbare spanningsbereiken
Bidirectionele uitgangssignalen
3-weg-scheiding
ZERO/SPAN-instelling ±20 %
Voor het parametreren van de meetwaarden is geen gereedschap nodig
Teach-in-configuratie van het meetwaardebereik
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem