PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - Stroomtransformator
2906233

Set bestaande uit een 4-weg-scheidingsversterker met schroefaansluittechniek en een Rogowski-spoel met een lengte van 600 mm en een diameter van 190 mm voor AC-stroommeting bij stroomrails en sterkstroomkabels.
De scheidingsversterker beschikt over een schakeluitgang en geeft aan de uitgangszijde 8 verschillende normsignalen af.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten