PACT RCP-4000A-UIRO-D95
-
Stroomtransformator
2906231
Set bestaande uit een 4-weg-scheidingsversterker met schroefaansluittechniek en een Rogowski-spoel met een lengte van 300 mm en een diameter van 95 mm voor AC-stroommeting bij stroomrails en sterkstroomkabels.
De scheidingsversterker beschikt over een schakeluitgang en geeft aan de uitgangszijde 8 verschillende normsignalen af.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Current transformer |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
| meetfout typisch | < 1 % |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
| reactietijd (0-99 %) | 110 ms |
| Nominale isolatiespanning | 300 V |
| Meetspoel | |
| aderopbouw signaalleiding | 2x 0,22 mm (signaal (vertind)) |
| 1x 0,22 mm (afscherming (vertind)) | |
| Isolatie | dubbele isolatie |
| Nominale isolatiespanning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Testspanning | 10,45 kV DC (60 s) |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Meetwaardeomvormers | |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
| frequentiebereik | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Testspanning | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Algemeen | |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Rogowski-spoel en 4-weg-scheidingsversterker |
| Voeding: Meetwaardeomvormers | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| opgenomen vermogen | ≤ 1 W (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting) |
| frequentie | |
| Benaming | Meetspoel |
| frequentiemeetbereik | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signaal | |
| ingangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| signaalvorm | sinus |
| ingangsimpedantie | > 100 kΩ |
| Stroomtransformator | |
| configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
| nominale frequentie: standaard omvormer | 40 Hz ... 20000 Hz |
| primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Rogowski-spoel en 4-weg-scheidingsversterker |
| schakelen: Transistor | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| schakelspanning minimaal | 1 V |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| schakelstroom minimaal | 100 µA |
| Schakelstroom maximaal | 100 mA (bij 30 V) |
| Signaal | |
| Benaming | Meetspoel |
| uitgangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A) |
| Uitgangsspanning (tijdens nullast) | VOUT = M * dI/dt |
| Uitgangsspanning (sinusvormig, tijdens nullast) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; voorbeeld: bij 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signaal | |
| Benaming | Meetwaardeomvormers |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (via DIP-switches) |
| 2 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 10,5 V (instelbaar via software) | |
| max. uitgangssignaal spanning | 12,3 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switches) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
| 2 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
| 0 mA ... 21 mA (instelbaar via software) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 24,6 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt |
| < 20 mVtt | |
| meetwaardeomvormer-zijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 110,5 mm |
| diepte | 120,5 mm |
| Meetspoel | |
| lengte | 300 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Meetwaardeomvormer in geïnstalleerde toestand | |
| Diameter | 95 mm |
| Signaalleiding | |
| lengte | 3 m |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 110,5 mm |
| diepte | 120,5 mm |
| materiaal behuizing | PC |
| PBT | |
| materiaal spoel | Elastollan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse meetspoel | IP54 (niet door UL beoordeeld) |
| beschermklasse meetwaardeomvormer | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetspoel) | -30 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetwaardeomvormers) | -40 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
| -40 °C ... 85 °C (Meetwaardeomvormers) | |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| CMIM | |
| Certificaat | CMIM-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Recognized |
| Opmerking | Meetspoel |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Opmerking | Meetwaardeomvormers |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
| normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2906231 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA12 |
| Productcode | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048147 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 337 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 374 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | f9be511c-90ae-4045-82c9-6c1f82b52b2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem