Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FLT-SEC-H-T1-264/25-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1
2905968

Vervangingssteker voor bliksemstroomafleiders van de productserie FLASHTRAB SEC HYBRID 264, voor de trajecten L-N en L-PEN

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Geïntegreerde, tegen bliksemstroom beveiligde voorzekering voor een laag totaal beveiligingsniveau en maximaal 80 % ruimtebesparing vergeleken met een externe voorzekering