CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2905744
Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar met actieve stroombegrenzing voor het beveiligen van acht verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met nominale stroom-assistent en elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
| Productfamilie | CBM |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| aantal kanalen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Algemeen | |
| bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominale spanning | 24 V DC |
| nominale stroom IN | max. 80 A DC (bij dubbele voeding IN+ met min. 2 x 6 mm²) |
| max. 70 A DC (bij UL 2367) | |
| nominale stroom IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (instelbaar per uitgangskanaal) |
| Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 0,5 A |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| activering | E (elektronisch) |
| Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
| vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
| kortsluitschakelvermogen | 300 A |
| Spanningsvastheid | max. 30 V DC (belastingscircuit) |
| Actieve stroombegrenzing | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| zekering | elektronisch |
| rendement | > 99 % |
| ruststroom I0 | typ. 50 mA |
| Vermogensdissipatie | 1,2 W (tijdens nullast) |
| 17,2 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
| Moduulinitialisatietijd | 3,3 s |
| wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 10 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
| meettolerantie I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| temperatuur-derating | 40 A DC (bij 70 °C (65 °C bij UL 2367)) |
| 50 A DC (bij 60 °C) | |
| 60 A DC (bij 50 °C) | |
| 70 A DC (bij 40 °C) | |
| 80 A DC (bij 40 °C) | |
| 70 A DC (bij 40 °C, bij UL 2367) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (bij 25 °C) |
| 858501 h (bij 40 °C) | |
| 440048 h (bij 60 °C) | |
| Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
| Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
| Belastingscircuit | |
| Uitschakeltijd | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
| ≥ 19 V DC (inactief) | |
| Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
| ≤ 29,5 V DC (inactief) | |
| max. capacitieve belasting | 75000 µF |
| inschakelvertraging | 0,1 s (per uitgangskanaal) |
| Reset | |
| Ingangsspanningsbereik | 7 V DC ... 30 V DC (reset met neergaande flank) |
| stroomopname | typ. 0,4 mA (bij 24 V DC) |
| Impulsduur | ≥ 50 ms (High-signaal) |
| ≥ 50 ms (Low-signaal) | |
| Spanning | < 5 V DC (Low-signaal) |
| > 8 V DC (High-signaal) | |
| Statusuitgang | |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom | max. 20 mA (bij I > 80 % in min. één kanaal) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Meldcircuit |
| schakelfunctie | maakcontact |
| bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
| belastingsstroom | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| hoofdstroomcircuit IN+ | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 4 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| hoofdstroomcircuit IN- | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| hoofdstroomcircuit OUT | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Meldcircuit | |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Led DC OK uit | uit (Geen voedingsspanning) |
| Led DC OK geel | brandt (Onderspanning actief, spanning ≤ 17,8 V, actieve kanalen uitgeschakeld en de kanaal-leds lichten rood op) |
| knippert (Onderspanningsuitschakeling niet actief, het apparaat bevond zich in onderspanningsuitschakeling) | |
| Led DC OK groen | brandt (Bedrijfsspanning in het nominale bereik: 18 ... 30 V) |
| Led DC OK rood | brandt (Overspanningsuitschakeling actief, spanning ≥ 30,5 V, kanalen uitgeschakeld en de kanaal-leds lichten rood op) |
| knippert (Overspanningsuitschakeling niet actief, het apparaat bevind zich in overspanningsuitschakeling) | |
| Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
| Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
| Kanaal-led geel-groen | knippert (Kanaal ingeschakeld, nominale stroom-assistent actief) |
| Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
| knippert (Kanaal ingeschakeld, Programmeermodus actief) | |
| Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
| Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 10 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| Kanaal-led rood-geel | knippert (Kanaal ingeschakeld, Overbelastingsmodus, belasting ca. 110 ... 130 %, uitschakeling na 30 s) |
| Kanaal-led rood-groen | knippert (Kanaal uitgeschakeld, Programmeermodus actief, stroominsteling na overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 121 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| grijs (RAL 7042) | |
| materiaal | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (schakeling bij -40 °C typegetest) |
| -25 °C ... 65 °C (bij UL 2367) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 6000 m (amsl) |
| vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 24,9 Hz (amplitude ± 1,6 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (acceleratie 4g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc met aanvullende resonantiefrequentietest volgens DNV GL) | |
| UL-toelating | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Codering | DNV GL |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Trillingen | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-1 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Deel 2-1: beproevingen – proef A: koude |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-2 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Deel 2-2: beproevingen – proef B: droge warmte |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905744 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CLA151 |
| Productcode | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 306,05 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 303,8 g |
| Douanetariefnummer | 85362010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig configureren dankzij nominale stroom-assistent
Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
Trapsgewijs instelbaar per kanaal: van 0,5 A tot 10 A
Eenvoudige installatiebewaking dankzij vroegtijdige signalering en directe toegang tot informatie bij het product
Verhogen van de beschikbaarheid van de installatie door intelligente herkenning van onder- en overspanningen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem