FLT-ISG-100-EX
-
Isolerende vonkbrug
2905579
Isolerende vonkbrug voor de Ex-omgeving met kunststof mantel en bevestigingsschroeven met M10-schroefdraad. Voor het indirect aansluiten/aarden van bedrijfsmatig gescheiden installatiedelen bij inwerking van bliksem.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Aansluiting: schroef (DIN 933), M10 x 25, sleutelwijdte: 17 mm, veerring (DIN 7980), grootte: 10 |
Producttype | Isolerende vonkbrug |
Bliksemstroomafleidvermogensklasse | H |
bouwvorm | schroefmoduul |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Flens | |
Aansluitmethode | aansluitbout |
schroefdraad | M10 |
Maatschets |
|
lengte | 100 mm +2 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 45,50 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | TPE-S |
materiaal aansluitbout | CuZn/galv. Sn |
materiaal | Niro A2 |
FSt/galv. Zn |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 100 kA |
bliksemstootstroom Iimp (10/350) μs | 100 kA |
Aanspreekwisselspanning Uaw | ≤ 0,5 kV |
Nominale piekwisselspanning UwAC | 250 V AC |
Nominale piekgelijkspanning UwDC | 354 V DC |
Nominale aanspreek-stootspanning Ur imp | ≤ 1,25 kV |
Nominale afleidwisselstroom | 500 A / 0,2 s (bij 50/60 Hz, max. afleidstroom bij beïnvloeding door externe spanningen op de inbouwpositie) |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (volgens IEC 60529) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 60 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (volgens DIN ISO 60068-2-30 methode 1) |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 |
normen/bepalingen | EN 62561-3 |
Opmerking | 2017 |
normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
Opmerking | 2017 |
normen/bepalingen | EN IEC 60079-0 |
Opmerking | 2018 |
normen/bepalingen | IEC 60079-1 |
Opmerking | 2014 |
normen/bepalingen | EN 60079-1 |
Opmerking | 2014 |
normen/bepalingen | IEC 60079-31 |
Opmerking | 2013 |
normen/bepalingen | EN 60079-31 |
Opmerking | 2014 |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 2905579 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1134 |
Productcode | CL1134 |
GTIN | 4055626002446 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 290,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 285,4 g |
Douanetariefnummer | 73269098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27170602 |
ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
Compatibele producten
-
FLT-ISG-PL-11 - Bevestigingsplaat 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - Bevestigingsplaat 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - Bevestigingsplaat 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - Bevestigingsplaat 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - Bevestigingsplaat 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - Bevestigingsplaat 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - Bevestigingsplaat 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - Bevestigingsplaat 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - Montagebeugel 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - Montagebeugel 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - Montagebeugel 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - Montagebeugel 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - Montagebeugel 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - Montagebeugel 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - Montagebeugel 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - Montagebeugel 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - Montagebeugel 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - Montagebeugel 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - Montagebeugel 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - Aansluitkabel 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - Aansluitkabel 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - Aansluitkabel 2905591
Uw voordelen
Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de overeenkomstige toelatingen
Eenvoudige montage door genormeerde aansluittechniek
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem