De 6,2 mm smalle uitgangsscheidingsversterker MINI MCR-SL-IDS-I-I... draagt bij gelijktijdige galvanische 3-weg-scheiding tussen ingang, uitgang en voeding 0/4-20 mA-signalen over vanaf de besturing tot aan een belasting in het veld (I/P-omvormer, regelkleppen, displays).
HART-dataprotocollen kunnen bidirectioneel worden overgedragen.
Aan de in- en uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
De voeding (19,2 V DC ... 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Uitgangsscheidingsversterker
2905577
3-weg-uitgangsscheidingsversterker voor de overdracht van 0/4 .... 20 mA-signalen vanaf de besturing tot aan een belasting in het veld, bij gelijktijdige galvanische 3-weg-scheiding tussen ingang, uitgang en voeding, met schroefaansluiting
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
| Productfamilie | MINI Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | > 175 Hz |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
| reactietijd (10-90 %) | < 2 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V AC/DC |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| opgenomen vermogen | < 600 mW (bij 24 V DC) |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| max. ingangssignaal stroom | 20 mA |
| ingangsspanningsbegrenzing | < 2 V (20 mA) |
| Signaal: Huidig | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 800 Ω (bij 20 mA) |
| rimpel | < 20 mVeff |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | 2,5 Hz |
| Maatschets |
|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 93,1 mm |
| diepte | 101,2 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020N |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 3 % |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2905577 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1132 |
| Productcode | DK1132 |
| GTIN | 4046356966290 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 87,7 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 635dca74-920d-42ee-a421-9ee4157137aa |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Voedingsklem 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem